Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y-H /D - 2800406

Module de protection antisurtension pour configurations Wye avec 277/480 V AC et mise à la terre avec valeur ohmique élevée comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 200 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtention pour installations de mise à la terre, val. ohmique élevée, protection antisurt. 277/480 V AC et 200 kA

Avantages

  • Sectionneur en option
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible
  • Filtre pour Sine Wave Tracking

Données commerciales

Code de commande 2800406
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 75 (TT-2011)
GTIN 4046356565141
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire