Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

Überspannungsschutzgerät für 277/480 V AC-Sternkonfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 200 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für Systeme mit 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC sowie 240/415 V AC Wye-Konfiguration und 200 kA-Überspannungsschutz

Ihre Vorteile

  • Optionaler Trennschalter
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik
  • Filter für Sine Wave Tracking

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800400
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564878
Zolltarifnummer 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback