Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 400-120/240HLD /D - 2800391

Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta avec 120/240 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 400 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta avec protection antisurtension 120/240 V AC et 400 kA

Avantages

  • Sectionneur en option
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible
  • Filtre pour Sine Wave Tracking

Données commerciales

Code de commande 2800391
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564748
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire