Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

Module de protection antisurtension pour configurations Wye avec 120/208 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 400 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Protection antisurtension du raccordement de service pour configurations Wye 120/208 V AC et 127/220 V AC à protection de 400 kA.

Avantages

  • Sectionneur en option
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible
  • Filtre pour Sine Wave Tracking

Données commerciales

Code de commande 2800385
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564724
Poids par pièce (hors emballage) 222.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85363090
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire