Dispositif de protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 180-120/208Y /TS - 2800373

Module de protection antisurtension pour configurations Wye avec 120/208 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Protège sur toutes les phases et dans toutes les directions. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 180 kA.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Protection antisurtension du raccordement de service pour configurations Wye 120/208 V AC et 127/220 V AC à protection de 180 kA. Protège sur toutes les phases et dans toutes les directions.

Avantages

  • Sectionneur en option
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible
  • Filtre pour Sine Wave Tracking

Données commerciales

Code de commande 2800373
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564670
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire