Dispositif de protection antisurtension type 1 - VAL-SQ SI 80-120/240S - 2800324

Module de protection antisurtension 80 kA pour configuration à phase unique/auxiliaire avec 120/240 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation et conducteurs GND et N séparés. Utilise un boîtier NEMA 4X compact qui peut être relié facilement à un boîtier disponible.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension 80 kA de type 1 pour configurations à phase unique/auxiliaire avec GND-N séparé.

Avantages

  • Boîtier NEMA 4X compact
  • Chaque chemin de parafoudre est sécurisé individuellement.
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Les LED surveillent en continu l'état de chaque phase.

Données commerciales

Code de commande 2800324
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 78 (TT-2011)
GTIN 4046356564922
Poids par pièce (hors emballage) 222.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85363090
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire