Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per applicazioni trifase fino a 600 V e Gnd-N comune. Garantisce una protezione di 40 kA per ciascuna fase. Custodia compatta NEMA 4X installazione salvaspazio.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Dispositivo di protez. contro le sovratens. 40 kA tipo 1 per sistemi fino a 600 V con massa comune (GND-N)

I vantaggi

  • Ogni linea dello scaricatore è protetta singolarmente
  • Custodia compatta NEMA 4X
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • I LED monitorano costantemente lo stato di ogni singola fase

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800007
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471
Numero tariffa doganale 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback