Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SI 40-2S-120 - 2800005

Überspannungsschutzgerät für 2-phasige Anwendungen zu 120 V mit getrenntem Gnd-N. Stellt einen Schutz von 40 kA pro Phase bereit. Kompaktes Gehäuse NEMA 4X auf engem Raum installierbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

40 kA Typ 2 Überspannungsschutzgerät für Systeme bis zu 120 V mit getrenntem GND-N

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800005
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347488
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback