UFBK 2-PE- 48DC-BE - 2797751

Kein Bild verfügbar

Basiselement für den Schutzstecker UFBK 2-PE- 48 DC, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 18 mm, Nennspannung: 48 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2797751
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918104726
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback