Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UKK5-M/ 48DC - 2795973

La figura illustra la versione TT-UKK5-M-24 DC

Morsetto componibile a due piani con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra i piani, sezionatore a coltello nel piano superiore, tensione nominale: 48 V DC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, custodia chiusa, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 68 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Impiego in circuiti di segnale di controllori elettronici
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2795973
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073237
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25.590 GRM
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback