Überspannungsschutzgerät - UFB 2-PE- 24AC - 2795465

Kein Bild verfügbar

Tragschienenmodul mit dreistufigem Doppelleiterschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Induktive Entkopplung zwischen Gasableiter, Varistor und Suppressordiode. Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 22,5 mm. Ausführung: 24 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2795465
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918073152
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback