Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5/ 48DC - 2794916

Reihenklemme mit Varistor als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 48 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß
  • Reihenklemmen in Schraub-Anschlusstechnik
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794916
Verpackungseinheit 50 Stk
Katalogseite Seite 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072988
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20.990 GRM
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback