Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5/ 12DC - 2794893

Reihenklemme mit Varistor als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 12 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß
  • Reihenklemmen in Schraub-Anschlusstechnik
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794893
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072964
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback