Überspannungsschutzgerät - TT-UK5/ 5DC - 2794673

Abbildung zeigt die Variante TT-UK5- 24 DC

Reihenklemme mit Überspannungsfeinschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, Nennspannung: 5 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 47 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794673
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 72 (TT-2005)
GTIN 4017918072858
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback