UFBK 2/2- 24AC-ST - 2793328

Kein Bild verfügbar

Schutzstecker für das Basiselement UFBK 2/2, mit Schutz für zwei Leiter einseitig geerdeter Signalkreise, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutz-Stecker für 2 Leiter von Signalkreisen mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Die Funktion des Schutzgerätes kann mit einem separaten Testgerät überprüft und das Ergebnis über einen Drucker dokumentiert werden.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2793328
Verpackungseinheit 10 Stk
GTIN 4017918072735
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.000 GRM