Boîtier électronique - UEGM 25-FS/FS - 2792086

La figure montre la version UEGM 22,5-FS/FS

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., entièrement équipé de 3 connexions à vis ou 6 à languettes pour clips de chaque côté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
  • Circuits électroniques complexes intégrables, avec jusqu'à 24 raccordements sur deux niveaux

Données commerciales

Code de commande 2792086
Unité de conditionnement 10 Stk
Page catalogue Page 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072551
Poids par pièce (hors emballage) 62.640 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire