Bauelementreihenklemme - UKK 5-LA 60 RD/U-O - 2791333

Abbildung zeigt die Variante UKK 5-LA 24 RD/U-O

Bauelementreihenklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Länge: 56 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Erhältlich in drei Spannungsstufen bis 250 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2791333
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1274 -
Katalogseite Seite 493 (C_1_2017)
GTIN 4017918072469
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15.390 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback