Composant du bloc de jonction - UKK 5-DIO/UL-UR - 2791029

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les blocs de jonction à deux niveaux à diode sont disponibles avec différents raccordements pour diverses applications.

Données commerciales

Code de commande 2791029
Unité de conditionnement 50 Stk
Page catalogue Page 492 (C-1-2017)
GTIN 4017918072391
Poids par pièce (hors emballage) 15.870 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire