Elektronikgehäuse - UEG 20-FS/FS - 2790266

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 4 Schraub- oder Flachsteckanschlüssen je Seite

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für Labormuster und Kleinserien stehen universelle Leiterplatten P1-UEG... zur Verfügung
  • Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
  • Einbau von ein oder zwei Leiterplatten im Gehäuse
  • Bis zu 16 Anschlüsse auf zwei Ebenen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2790266
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHCCA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 723 (C_1_2013)
GTIN 4017918072322
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 39.311 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback