Überspannungsschutzgerät - TT-URTK/S- 24DC - 2788278

Trennklemme mit Überspannungsfeinschutz, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 8,2 mm, Klemmenhöhe: 51,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788278
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071479
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37.160 GRM
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland GR (Griechenland)