Dispositif de protection antisurtension - TT-UKK5-M-F/60AC - 2788210

Bloc de jonction à deux étages avec protection antisurtension primaire entre les deux étages, couteau de sectionnement à l'étage supérieur, tension nominale : 60 V AC, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, boîtier fermé, largeur : 6,2 mm, hauteur : 68 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2788210
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071431
Poids par pièce (hors emballage) 25.320 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire