Überspannungsschutzgerät - TT-UKK5-D-F/60AC - 2788207

Doppelstock-Reihenklemme mit gasgefülltem Überspannungsableiter als Grobschutz zwischen beiden Etagen, Nennspannung: 60 V AC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 68 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788207
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24.240 GRM
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback