Überspannungsschutzbasiselement - UFBK 2-PE/L- 24DC-BE/SO14 - 2783118

Kein Bild verfügbar

Basiselement für den Schutzstecker UFBK 2-PE/LS- 24 DC/SO 14, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm, Nennspannung: 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2783118
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918119058
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback