Blocs de jonction simple - UDK 4-DIO/L-R - 2775317

La figure illustre le bloc de jonction UDK 4

Bloc de jonction à 1 étage avec connexion double symétrique et diode intégrée, section : 0,2 - 2,5 mm², AWG : 30 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Deux points de raccordement de chaque côté pour recevoir plusieurs conducteurs
  • Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles

Données commerciales

Code de commande 2775317
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918273859
Poids par pièce (hors emballage) 15.210 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire