Durchgangsklemme - UDK 4-MTK BU - 2775278

Durchgangsklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Länge: 63,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2775278
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1231 -
GTIN 4017918068554
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16.340 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback