Componente morsetto componibile - UDK 4-ULA 24 RD/O-U - 2775045

La figura illustra la versione UDK 4-ULA 230

Componente morsetto componibile , con LED rosso, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lunghezza: 63,5 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2775045
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key BE1274 -
Pagina catalogo Pagina 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068394
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13.810 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback