Appareil E/S décentralisé - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Module d'entrées/de sorties numérique pour PROFINET ; 100 Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, huit entrées (24 V DC), huit entrées ou sorties configurables (24 V DC, max. 0,5 A), connectique VARIOSUB Push-Pull, boîtier métallique robuste, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2773678
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356468893
Poids par pièce (hors emballage) 1'222.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire