Dezentrales I/O-Gerät - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist besonders für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess geeignet. Funktionen: 2MBD, 8 digitale Eingänge mit 3 ms Filterzeit, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M8-Anschlusstechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Auch an Inline-Station anschließbar
  • Optimiert für 30 mm-Montageprofil
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Durchgängiger Anschluss über M8-Steckverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2773555
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 260 (AX-2011)
GTIN 4046356301619
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 137.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback