Zeitbaustein - UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 - 2766850

Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Versorgung: 20-30 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Galvanische Trennung der Signale über Solid-State-Relais
  • Verlängerungszeiten von 10 bis 1500 ms
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2766850
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 154 (IF-2011)
GTIN 4017918066888
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 102.500 GRM
Zolltarifnummer 85364190