Wandler - MCR-PS- 24DC/24DC/200 - 2766821

DC/DC-Wandler, mit galvanischer Trennung, Eingang 20 V-30 V DC, Ausgang 24 V DC/200 mA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2766821
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918066871
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.230 GRM
Zolltarifnummer 85044082