Amplificateur-séparateur - MCR-PS- 24DC-10DC - 2766685

Source de tension constante MCR, tension d'entrée 18-30 V DC, tension de sortie 10 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Référence de tension pour le réglage de la valeur de consigne en relation avec les potentiomètres
Logo

Données commerciales

Code de commande 2766685
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 423 (IF-2011)
GTIN 4017918066796
Poids par pièce (hors emballage) 110.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85044082
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire