Dispositif de protection antisurtension - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Module pour profilés avec protection antisurtension fine, montage sur NS 35/7,5. Tension nominale : 24 V DC, largeur de boîtier : 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2765699
Unité de conditionnement 10 Stk
Page catalogue Page 109 (TT-2009)
GTIN 4017918066543
Poids par pièce (hors emballage) 31.450 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire