Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

Morsetto componibile con scaricatore di sovratensioni a gas come protezione primaria tra corpi dei morsetti e guida, connessione PE separata, tensione nominale: 110 V AC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2765602
Pezzi/conf. 50 Stk
Pagina catalogo Pagina 123 (C-6-2013)
GTIN 4017918066468
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18.100 GRM
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback