Boîtier électronique - EG 90-AE/PC GN - 2764975

L'illustration montre des versions entièrement montées du boîtier pour l'électronique

Capot pour embase, pour raccordement d'un seul côté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764975
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key ACHCGA -
Page catalogue Page 721 (C_1_2013)
GTIN 4017918132019
Poids par pièce (hors emballage) 23.040 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire