Elektronikgehäuse - EG 67,5-AG/PC GN - 2764946

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses

Gehäuseabdeckung, geschlossen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Funktionale und industriegerechte Gehäusetechnik
  • Schnelle Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
  • Optimale Unterbringung der Elektronik in gestaffelten Rastermaßen von 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm und 90 mm Baubreite
  • Eingeprägtes Herstelldatum sowie Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Praxisgerechter und verdrahtungsfreundlicher Leiteranschluss über solide Schraubklemmen bis 2,5 mm² feinstdrähtig
  • Berühr- und verschmutzungsgeschützte Unterbringung der Elektronik (Gehäuse IP40, Klemmen IP20)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764946
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHCGA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 721 (C_1_2013)
GTIN 4017918131982
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21.160 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback