Custodie per elettronica - EG 45-GMF/PC GN - 2764849

La figura illustra una versione completamente montata della custodia per elettronica

Base della custodia con piedino di fissaggio metallico

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili
  • Alloggiamento ottimale dell’elettronica in moduli di diverse dimensioni e spessori da 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm e 90 mm
  • Rapido montaggio a scatto sulla guida di supporto simmetrica a norma ‍EN 60715
  • Collegamento del conduttore pratico e comodo per il cablaggio mediante morsetti a vite robusti, fino a 2,5 mm² flessibile
  • Siglatura di materiale, componente e codice articolo direttamente incisi sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
  • Tecnica della custodia funzionale e conforme ai requisiti industriali
  • Alloggiamento dell'elettronica protetto contro contatti accidentali e forme d'inquinamento (custodia IP40, morsetti IP20)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2764849
Pezzi/conf. 10 Stk
Pagina catalogo Pagina 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131906
Peso per pezzo (confezione esclusa) 62.120 GRM
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback