Boîtier électronique - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

L'illustration montre des versions entièrement montées du boîtier pour l'électronique

Capot pour embase, pour raccordement des deux côtés

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764357
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Page catalogue Page 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918099503
Poids par pièce (hors emballage) 12.910 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire