Gehäuseunterteil - EG 22,5-GP/ABS GN - 2764056

Abbildung zeigt eine vollständig montierte Variante des Elektronikgehäuses

Gehäuse-Unterteil, mit Schnappfuß und Prüföffnung mit Seitendeckel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Praxisgerechter und verdrahtungsfreundlicher Leiteranschluss über solide Schraubklemmen bis 2,5 mm² feinstdrähtig
  • Eingeprägtes Herstelldatum sowie Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Optimale Unterbringung der Elektronik in gestaffelten Rastermaßen von 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm und 90 mm Baubreite
  • Funktionale und industriegerechte Gehäusetechnik
  • Schnelle Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
  • Berühr- und verschmutzungsgeschützte Unterbringung der Elektronik (Gehäuse IP40, Klemmen IP20)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764056
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 718 (C-1-2013)
GTIN 4017918065812
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27.890 GRM
Zolltarifnummer 85369010