Elemento base protezione contro le sovratensioni tipo 3 - UAK 2-PE/S-230AC-BE/L6 - 2763963

Elemento base con induttanza di disaccoppiamento 6 A per l’alloggiamento di spine di protezione dalle sovratensioni UAK per alimentazione di corrente monofase, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, spessore custodia: 17,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2763963
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918065782
Numero tariffa doganale 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback