Dispositif de protection antisurtension - MT-TTY-1 - 2763523

Module pour profilés avec protection pour interface TTY, pour montage sur NS 35/7,5, largeur du boîtier : 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2763523
Unité de conditionnement 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 109 (TT-2002)
GTIN 4017918065607
Poids par pièce (hors emballage) 65.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire