Spina protezione contro le sovratensioni - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

Nessuna immagine disponibile

Spina di protezione per l’elemento base UFBK-EX(I) con circuito di protezione a doppio conduttore per circuiti EEx ia 24 V DC, colore: blu

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Spina di protezione a doppio conduttore per circuiti di corrente EEX ib. Il collegamento a cascata di protezione è composto da elementi di protezione primaria, media e fine. La funzione di protezione degli elementi interni dello scaricatore è controllabile con un'apparecchiatura di prova separata.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2762760
Pezzi/conf. 10 Stk
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0.000 GRM
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback