Überspannungsschutzgerät Typ 3 - MT-4PE-230AC - 2762100

Tragschienenmodul mit Überspannungsgeräteschutz für 3-phasige Stromversorgungen, optische Power- und Defektanzeige, Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 230 V AC/DC, Gehäusebreite: 75 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2762100
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 31 (TT-2005)
GTIN 4017918064846
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback