Elektronikgehäuse - UEGH 40/2 - 2757131

Abbildung zeigt die Variante UEGH 40/1

Elektronikgehäuse, doppelstöckig, komplett bestückt mit 12 Schraubanschlüssen je Seite für zwei Leiterplatten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Polzahlerhöhung durch optionale Flachsteckanschlüsse UEGM-MT FS
  • Aufnahme von bis zu zwei Leiterplatten
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2757131
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918104825
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 119.210 GRM
Zolltarifnummer 85369010