Coupleur de bus - IBS ST 24 BK-LK - 2754435

Tête de station INTERBUS-ST, 24 V DC, avec connecteur F.O. F-SMA, indice de protection IP20, comprenant : bornes à vis et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Têtes de stations INTERBUS ST standard
La tête de station INTERBUS relie les modules d'entrées/sorties d'une station ST au réseau INTERBUS.
Selon le support de transmission utilisé, les têtes de station sont munies de connecteurs différents pour le bus. Les modules prévus pour raccorder le bus filaire sont dotés de connecteurs SUB-D ou MINICONNEC MC, alors que les modules pour le bus à fibre optique sont munis de connecteurs F-SMA.
Les têtes de station existent avec deux niveaux de performance. On peut raccorder jusqu'à 4 modules d'entrées/sorties à une tête de station, pour le premier niveau et 8 pour le second.
La tête de station assure les fonctions suivantes au sein d'une station modulaire INTERBUS ST :
- rafraîchissement des signaux du bus interstation INTERBUS,
- isolation du potentiel des segments du bus interstation,
- déconnexion par logiciel du bus interstation sortant ou des modules d'entrées/sorties raccordés au réseau INTERBUS,
- alimentation des modules d'entrées/sorties raccordés par une tension d'alimentation isolée galvaniquement via un bloc secteur intégré.

Avantages

  • Raccordement cuivre ou FO
  • Jusqu'à 8 modules d'E/S raccordables
Logo

Données commerciales

Code de commande 2754435
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 233 (AX-2011)
GTIN 4017918063160
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire