I/O-Modul - IB ST 24 AO 4/SF - 2754312

INTERBUS-ST-Analog-Ausgabemodul, D/A-Auflösung 13 Bit, 4 Ausgänge, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Analog-Ausgabemodule
Diese INTERBUS-Analog-Ausgabemodule sind zum Anschluss von allen Aktoren, die mit den normierten Spannungs- oder Strombereichen 0 bis 10 V bzw. 0(4) bis 20 mA oder -10 V bis +10 V arbeiten, geeignet.
- Für alle Kanäle werden beide Signale parallel zur Verfügung gestellt, so dass "Strom-" und "Spannungs-"Aktoren gemischt werden können.
- Alle handelsüblichen Aktoren können ohne zusätzliche Rangierklemmen angeschlossen werden.
- Diagnose-LED geben vor Ort jederzeit Auskunft über den Betriebszustand.
- Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, mit Plotter oder Drucker vorgenommen.
- Im Fehlerfall wird einfach die Elektronik des Moduls ausgetauscht. Der passive Klemmenblock bleibt verdrahtet auf der Schiene montiert. So kann der Austausch in wenigen Sekunden ohne Werkzeug durchgeführt werden.
- Die Sicherungen sind von außen zugänglich, so dass ein Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
- Die Verbindung mit der Schutzerde wird direkt über die Tragschiene hergestellt.
- Zur Beschriftung der Klemmenblöcke können die üblichen Beschriftungsmaterialien (Zackband ZB-6 usw.) genutzt werden.

Ihre Vorteile

  • Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)
  • Temperaturerfassungsmodule

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2754312
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918063078
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback