Gateway AS-i - IB ST ASI DIO - 2753656

Modulo di ingresso/uscita digitale INTERBUS-ST per sensori e attuatori AS-i, collegamento di 31 slave AS-i, grado di protezione IP20, costituito da morsetto, modulo elettronica e cavo di collegamento.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Modulo interfaccia AS-i INTERBUS ST
Questi moduli di ingresso e uscita consentono il collegamento di 31 slave AS-i INTERBUS. Il modulo IB ST AS-i DIO collega INTERBUS con linee AS-i di livello inferiore. È quindi possibile combinare i vantaggi di lNTERBUS come:
- estensione del sistema,
- velocità,
- diffusione,
con i vantaggi del bus AS-i:
- collegamento diretto di sensori e attuatori digitali,
- alimentazione mediante il bus.

Mediante AS-i è possibile trasmettere 124 I/O digitali distribuiti su 31 utilizzatori.
L'alimentazione dei sensori e degli attuatori avviene tramite il cavo bus. L'alimentazione viene effettuata attraverso una rete AS-i esterna. Sensori e attuatori possono essere distribuiti su numerose linee. Ogni linea può essere sottoposta ad un carico massimo di 2 A.
Le linee AS-i possono avere una lunghezza massima di 100 m. La configurazione delle linee AS-i viene eseguita in loco mediante immissione da tastiera direttamente nell'unità oppure mediante parametrizzazione con il PC.
Per la visualizzazione dello stato e la diagnostica degli errori i moduli dispongono di un display a 7 segmenti a 2 cifre.
I moduli IB ST ASI DIO si contraddistinguono per le tipiche caratteristiche di praticità della serie ST:
- elettronica modulare sostituibile,
- indicazioni di diagnostica per INTERBUS e AS-i,
- connessione con la protezione di terra mediante inserimento a scatto dei moduli e
- siglatura di tutti i punti di connessione con nastro Zack.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2753656
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918105143
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback