Modulo I/O - IBS RT 24 DI 16-T - 2753591

Modulo di ingresso digitale INTERBUS RT, 16 ingressi, 24 V AC, tecnica di collegamento a 3 conduttori, grado di protezione IP20, senza set connettori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Moduli INTERBUS RT con ingressi digitali
Questi moduli di ingresso INTERBUS RT sono stati progettati per offrire una soluzione economica per l’impiego in macchine e impianti con un numero limitato di I/O. Grazie all’integrazione della funzione bus terminal nei moduli, la struttura risulta estremamente compatta.
I moduli d'ingresso digitali sono disponibili con 16 o 32 uscite nelle versioni con tensione a 24 V DC, 120 V AC e 230 V AC.
Il collegamento di sensori avviene con la tecnica a 1, 2, 3, o 4 conduttori direttamente sul modulo, a piacere tramite morsetti a vite a innesto COMBICOM o tramite connettori con attacco a molla. Le singole morsettiere sono codificate, in modo tale da prevenire eventuali errori durante l’installazione.
Utilizzando questi morsetti a innesto e i connettori D SUB per il collegamento di INTERBUS, il cablaggio è verticale. In caso di disturbi o di modifiche è possibile sostituire rapidamente i moduli con un semplice intervento.
Il contatto con la terra di protezione avviene direttamente inserendo i moduli sulla guida di supporto oppure durante il montaggio su una superficie.
Per la ripartizione di ulteriori livelli di potenziale sono disponibili appositi adattatori.
I LED di stato e le visualizzazioni della diagnostica bus forniscono in ogni momento tutte le informazioni circa lo stato dell’unità.
Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante. Naturalmente sono disponibili gli spazi di siglatura sostitutivi per tutti i tipi di moduli.
Per la conversione dei segnali di dati dai conduttori in rame ai cavi in fibra ottica sono disponibili i connettori INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2753591
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918062828
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback