Module E/S - IB ST 24 DI16/4-WT - 2752453

La figure montre la version IB ST 24 BDI 16/4

Module d'entrées TOR, indice de protection IP20, comprenant une borne à vis et un bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2752453
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918272425
Poids par pièce (hors emballage) 735.400 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire