Dispositivo I/O decentrato - IBS SAB 24 DIO 4/4/2 - 2750921

La figura illustra la variante IBS SAB 24 DI 4/4

Box sensore/attuatore, modulo di ingresso/uscita digitale, 4 ingressi digitali, 24 V DC, tecnica di collegamento a 4 conduttori, 2 uscite digitali, 24 V DC, 2 A, tecnica di collegamento a 3 conduttori, grado di protezione IP67

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750921
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4017918099244
Peso per pezzo (confezione esclusa) 340.500 GRM
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback