I/O-Modul - IB ST ZF 24 DI32/2 - 2750675

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 BDI 32/2

INTERBUS-ST-Digital-Eingabemodul, 32 Eingänge, 24 V DC, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Digital-Eingabemodule
Die digitalen INTERBUS-Eingabemodule sind für den Anschluss von digitalen Steuersignalen, wie sie u.a. von Tastern, Endschaltern oder elektronischen Näherungsschaltern erzeugt werden, ausgelegt.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • 32 digitale Eingänge
  • Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750675
Verpackungseinheit 1 Stk
GTIN 4017918126902
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 620.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback